Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKA-F7-M22C-12-PE-5YQ7

8170088

GTIN 4052568614539

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Керуючий клапан з мембранним ущільненням
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Витрата води при максимальному робочому тиску
0,45 l/min
Швидкість потоку Kv
0.018 m³/h