Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKA-F7-M22U-12-PF-5YQ7
8170089
GTIN 4052568962319
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Керуючий клапан з мембранним ущільненням
Функція клапана
2/2 нормально відкритий моностабільний
Витрата води при максимальному робочому тиску
0,40 l/min
Швидкість потоку Kv
0.018 m³/h