Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7

8170090

GTIN 4052568614546

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Керуючий клапан з мембранним ущільненням
Функція клапана
2/2 нормально відкритий моностабільний
Витрата води при максимальному робочому тиску
0,40 l/min
Швидкість потоку Kv
0.018 m³/h