Привід лінійний DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172141
GTIN 4052568610319
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
65 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів