Привід лінійний DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
8172142
GTIN 4052568610326
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
150 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів