Привід лінійний DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2

8172143

GTIN 4052568610333

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
200 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів