Привід лінійний DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172148
GTIN 4052568610388
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
125 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів