Привід лінійний DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172151
GTIN 4052568610418
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
150 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів