Привід лінійний DFPC-250-200-D-V4EX4-33E-49S-M16P-W2
8172153
GTIN 4052568610425
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
200 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів