Привід лінійний DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2
8172154
GTIN 4052568610432
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
250 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів