Привід лінійний DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2
8172155
GTIN 4052568610449
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
300 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів