Привід лінійний DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

8172157

GTIN 4052568610463

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
400 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів