Привід лінійний DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2
8172332
GTIN 4052568610487
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
320 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
48255 N
Крок
600 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів