Пережимний клапан VZQA-C-M22U-50-GG-V2V4E-2
8172745
GTIN 4052568611385
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально відкритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G2
Швидкість потоку Kv
72 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 2 bar