Фільтр-регулятор MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

8175799

GTIN 4052568612894

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1700 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.5 bar