Фільтр-регулятор MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B

8175819

GTIN 4052568613143

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5300 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.35 bar