Пілотний клапан VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1
8178210
GTIN 4052568630232
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
50 l/min
Пневмати чний порт 1
G1/8
Робочий тиск
-0.9 bar - 8 bar