Давач витрати SFAM-90-10000L-M-PNLK-PNVBA-M12
8181248
GTIN 4052568629526
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення діапазону вимірювання витрати
10000 l/min
Робоче середовище
Аргон - Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робочий тиск
16 bar
Пневматичне з'єднання
Акумуляторний модуль