Давач тиску SPAU-P12R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U

8182149

GTIN 4052568616748

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
12 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
G1/8
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101