Давач тиску SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

GTIN 4052568617295

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
12 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
Зовнішня різьба R1/8 - Внутрішня різьба M5