Паралелний захват HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN 4052568798086
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Хід на губку захвату
6 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Максимальний момент Mx
0.94 Nm