Паралельний захват HEPC
Електричний паралельний захват HEPC — це економічно вигідне рішення для початку роботи з електричною автоматизацією. Ідеально підходить для простих лінійних завдань з захватом, що передбачають відкривання/закривання, де не потрібно використовувати стиснене повітря. Просто, швидко і повністю на електроприводі. Ідеально підходить для сучасних тенденцій електрифікації автоматизації.
- Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування
- Для класичних паралельних рухів рук у внутрішньому та зовнішньому хватах
- «Plug and work»: Вбудований контролер з інтерфейсом вводу-виводу дозволяє заощадити кошти та спростити підключення
- Просте управління входом-виходом для руху відкриття/закриття
- Сила захвату, що регулюється вручну в межах 4 ступенів для адаптації до різних деталей
- Пружна та точна напрямна на кулькових підшиниках
- Різноманітні варіанти кріплення та монтажу
- Рекомендовано для виробничих ліній для виготовлення Li-ion акумуляторів, F1A
- Харчовий мастильний матеріал NSFH1