Давач тиску SPAU-P12R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8184451

GTIN 4052568621001

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
12 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
R1/8
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104