Позиціонер CMSH-S-VDE1-S-A-AL-G14-C1M20-HA-V2

8186701

GTIN 4052568625337

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 80 °C
Аналогові входи, діапазон сигналу
4 - 20 mA з HART
Робочий тиск
1.4 bar - 8 bar