Давач витрати SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187361

GTIN 4052568629571

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення діапазону вимірювання витрати
1000 l/min
Робоче середовище
Аргон - Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робочий тиск
16 bar
Пневматичне з'єднання
Акумуляторний модуль
Електричне підключення
5-контактний - M12x1 - Роз'єм прямий