Давач тиску SPAU-V1R-W-Q6D-LK-A-M12U
8187488
GTIN 4052568626853
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
-1 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
QS-6
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101