Регулятор тиску MS4-LR-1/4-D6-RG-E11

8190239

GTIN 4052568635527

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1800 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar