Пневморозподільник VUVS-L25-M52-MD-N14-FN
8192996
GTIN 4052568642129
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Пневматичне робоче з'єднання
1/4 NPT
Спосіб приведення в дію
Електричний