Пневморозподільник VUVS-L25-B52-D-N14-FN
8192997
GTIN 4052568642136
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Пневматичне робоче з'єднання
1/4 NPT
Спосіб приведення в дію
Електричний