Пневморозподільник VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN

8192999

GTIN 4052568642150

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Пневматичне робоче з'єднання
1/4 NPT
Спосіб приведення в дію
Електричний