Пневморозподільник VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN
8193002
GTIN 4052568642181
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Пневматичне робоче з'єднання
1/4 NPT
Спосіб приведення в дію
Електричний