Соленоїдний клапан VSVA-B-D52-D-D1-F8
8198530
GTIN 4052568655792
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1800 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1