Соленоїдний клапан VSVA-B-P53U-ZD-D1-F8

8198544

GTIN 4052568655938

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1600 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1