Соленоїдний клапан VSVA-B-T32U-AH-D1-F8
8198561
GTIN 4052568656102
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1300 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1