Соленоїдний клапан VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8

8198571

GTIN 4052568656201

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1800 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1