Соленоїдний клапан VSVA-B-T32C-MZH-D1-F8

8198575

GTIN 4052568656249

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1400 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1