Соленоїдний клапан VSVA-B-T22C-MZH-D1-F8
8198578
GTIN 4052568656270
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1700 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1