Соленоїдний клапан VSVA-B-P53E-D-D2-F8

8198591

GTIN 4052568656331

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
3600 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1