Соленоїдний клапан VSVA-B-M52-MZD-D2-F8
8198599
GTIN 4052568656416
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
4100 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1