Соленоїдний клапан VSVA-B-D52-H-D2-F8
8198615
GTIN 4052568656577
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
4000 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1