Соленоїдний клапан VSVA-B-P53C-H-D2-F8

8198618

GTIN 4052568656607

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
3700 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1