Соленоїдний клапан VSVA-B-T32H-MH-D2-F8
8198623
GTIN 4052568656652
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1900 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1