Соленоїдний клапан VSVA-B-B52-ZH-D2-F8

8198627

GTIN 4052568656690

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
4000 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1