Соленоїдний клапан VSVA-B-T22C-MZH-D2-F8

8198637

GTIN 4052568656799

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
2100 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1