Пропорційний регулятор тиску VPPE-3-1-1/4-2-MR-E1T-F1A
8202577
GTIN 4052568779634
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/4
Діапазон регулювання тиску
0.02 bar - 2 bar
Тиск на вході 1
3 bar - 4 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
700 l/min