Цанговий фітинг NPQO-D-M5-Q6-P10
8203293
GTIN 4052568659158
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
2.5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 120 °C