Цанговий фітинг NPQO-D-G18-Q4-P10
8203294
GTIN 4052568659165
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
3.2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 120 °C