Цанговий фітинг NPQO-D-G18-Q6-P10

8203295

GTIN 4052568659172

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
4.2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 120 °C