Цанговий фітинг NPQO-D-G14-Q10-P5

8203299

GTIN 4052568659318

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
7.2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 120 °C