Цанговий фітинг NPQO-D-G38-Q10-P5
8203300
GTIN 4052568659325
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
8.3 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 120 °C